![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 12U
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 12U
Réf. 646242
EAN.
3414970967961
Linkeo2 jeu de 2 montants 19" 12U
1
Groupe produit : 40
39,96 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 626 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 40 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents