![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646205-WEB-R.jpg)
Linkeo2 coffret 19" 21U 605x454mm
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 coffret 19" 21U 605x454mm
Réf. 646205
EAN.
3414970967824
Linkeo2 coffret 19" 21U 605x454mm
1
Groupe produit : 40
806,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 605 mm |
Hauteur | 1025 mm |
Profondeur | 454 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 21 |
Capacité de charge max. | 63 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7016 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Documentation
3 documents
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
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez