Aller au contenu principal
Logo print

Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat

Réf. 646262 EAN. 3414970968098

Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat

1
Groupe produit : 40
821,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Frontal
Modèle Avec cadre fixe
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 1
Type d'aération Passif
Largeur 608 mm
Hauteur 625 mm
Profondeur 608 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 12
Capacité de charge max. 36 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Avec parois latérales Oui
Démontable Oui
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7016
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK08
Equipé d'une porte ou couvercle Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE10111AA-01.PDF pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Fiche technique
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
PEP
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)