![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646767-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm portes double
LINKEO
LEGRAND
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm portes double
Réf. 646767
EAN.
3414971001619
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm portes double
1
Groupe produit : 40
2 201,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Frontal |
---|---|
Finition de la barre profilée | Recourbé |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 810 mm |
Hauteur | 2026 mm |
Profondeur | 830 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Capacité de charge max. | 400 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Matériau de la porte avant | Verre |
Verrouillage de la porte avant | À un point |
Avec porte arrière | Non |
Avec porte à hublot | Oui |
---|---|
Avec parois latérales | Oui |
Avec socle | Non |
Avec gestion de câble vertical | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Modèle | Avec cadre fixe |
Numéro RAL | 7016 |
Démontable | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Documentation
3 documents
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
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez