Aller au contenu principal
Logo print

Linkeo2 Baie 19" 24U 800x800mm

LINKEO LEGRAND

Linkeo2 Baie 19" 24U 800x800mm

Réf. 646751 EAN. 3414971001510

Linkeo2 Baie 19" 24U 800x800mm

1
Groupe produit : 40
1 241,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Frontal
Finition de la barre profilée Recourbé
Nombre de portes 1
Type d'aération Sans
Largeur 810 mm
Hauteur 1226 mm
Profondeur 830 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 24
Capacité de charge max. 400 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Matériau de la porte avant Verre
Verrouillage de la porte avant À un point
Avec porte arrière Non
Avec porte à hublot Oui
Avec parois latérales Oui
Avec socle Non
Avec gestion de câble vertical Non
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Modèle Avec cadre fixe
Numéro RAL 7016
Démontable Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-70 °C

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Fiche technique
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Mode d'emploi
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)