Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Fonction
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Type de tension de fonctionnement
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Avec affichage LED
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416895-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416895
Limitateur tension transitoire CTX³ 24-48Vac/dc
17,98 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416896-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416896
Limitateur tension transitoire CTX³ 100-125Vac/dc
17,98 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416897-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416897
Limitateur tension transitoire CTX³ 200-240Vac/dc
17,98 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/416898-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
CTX3
Réf. 416898
Limitateur tension transitoire CTX³ 380-400Vac
17,98 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.