-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de fibre
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132080-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132078-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132076-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132074-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132072-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132070-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132060-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132069-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132058-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132068-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132056-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132067-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 70m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132066-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 60m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132054-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132065-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 50m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132052-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132064-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 40m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132050-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132049-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132063-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 30m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132048-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132062-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 20m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132047-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 70m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132046-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 60m
Prix indicatif (hors TVA)