Lido bell - surface-mounting - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 20 - IK 04 - class II
Bells, bell pushes
Legrand
Lido bell - surface-mounting - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 20 - IK 04 - class II
Réf. 41221
EAN.
3245060412210
Groupe produit : 22
2 840,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Saillie |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Sans fil | Non |
Largeur | 61 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Nombre de sonneries | 1 |
Objet connecté | Non |