Aller au contenu principal
Logo print

Lido bell built-in transformer-surface-mount- 230V~ - 50/60Hz- IP20-IK04-classII

Bells, bell pushes Legrand

Lido bell built-in transformer-surface-mount- 230V~ - 50/60Hz- IP20-IK04-classII

Réf. 41243 EAN. 3245060412432
Groupe produit : 22
8 139,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau du boîtier/corps Plastique
Volume 80 dB
Tension nominale (Un) 230-230 V
Classe de protection (IP) IP20
Type de courant AC
Consommation d'électricité 0.086-0.086 A
Batterie incorporée Non
Mode de pose Saillie
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Sans fil Non
Largeur 85 mm
Hauteur 133 mm
Profondeur 45 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Nombre de sonneries 1
Objet connecté Non