LEXIC ANALOGUE VOLTMETER
Legrand
LEXIC ANALOGUE VOLTMETER
Réf. 4660
EAN.
3245060046606
Groupe produit : 21
12 332,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Plage de mesure | 0-500 V |
---|---|
Raccordement du transformateur | Oui |
Classe de précision | 0.015 |
Puissance dissipée | 3 W |
Etalonné | Oui |
Type de tension | AC/DC |
Modèle | Rail DIN |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 89.5 mm |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Déviation max. du pointeur | 45 ° |
Système de mesure | Autre |
Eclairage d'échelle | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez