-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de fibre
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132080-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132040-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132078-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132038-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132076-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132036-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132074-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132034-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 140m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132072-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132032-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 120m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132030-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132070-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 100m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132060-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132020-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 200m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132029-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132069-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 90m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132058-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132068-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132018-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 180m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132028-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 80m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132056-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F LC/LC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132016-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 160m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132027-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F SC/SC 70m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132067-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 70m
Prix indicatif (hors TVA)