-
Type
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Transparent
-
Type
-
Type de conducteur
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Modèle
-
Finition APC
-
Finition APC
-
Imprimable
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032624-WEB-R.jpg)
Kit pigtail LC/UPC - 12 brins monomode 1 mètre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/032626-LEGRAND-1000.jpg)
Kit pigtail LC/PC - 12 brins monomode 1 mètre
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/032671-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de 12 Pigtails LC OM4 1M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/032744-LEGRAND-1000.jpg)
50 manchons pour pigtails
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032234-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM4 LC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032231-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM4 LC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032233-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM4 SC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032232-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM4 ST conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032247-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 LC-UPC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032248-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 LC-APC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032230-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM4 SC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032249-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 ST-UPC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032242-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 LC-APC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032243-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 LC-UPC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032245-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 SC-APC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032246-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 SC-UPC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032244-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 ST-UPC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032240-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 SC-APC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032241-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour mode simpl OS1/OS2 SC-UPC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032224-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM3 LC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032221-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM3 LC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032223-WEB-F.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM3 SC conn LSZH 2mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032220-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM3 SC conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-032222-WEB-R.jpg)
LCS³ Pigtail pour multimode OM3 ST conn LSZH 1mtr
Prix indicatif (hors TVA)