-
Composition
-
Composition
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Verrouillable
-
Verrouillable
-
Pièce détachée
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Direction de sortie
-
Dimensions
-
Avec résistance terminale
-
Montage apparent
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-077891-WEB-R.jpg)
Soliroc prise RJ45 cat 6 FTP IP20 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/069581-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/079433-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ 45 FTP Cat 6 Alu à enrouleur
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076533-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ 45 Cat 6 FTP LCS² à enrouleur
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076532-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ 45 cat 6 UTP à enrouleur - LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741671-WEB-R.jpg)
Val prise 2xRJ45 cat6 UTP app.complet alu à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741771-WEB-R.jpg)
Val prise 2xRJ45 cat6 UTP app.complet noir à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076596-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 STP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HC4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HD4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Blanc - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HS4279C6S-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/069569-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo LCS² Cat 6 FTP gris composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076595-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 FTP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076542_pw_172751.jpg)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 FTP clip DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/069561-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo LCS² Cat 6 UTP gris composable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HC4279C6F-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 FTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HD4279C6F-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 FTP 1 mod Blanc - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/HS4279C6F-BTICINO-1000.jpg)
Axolute RJ45 Cat6 FTP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076544-WEB-R.jpg)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 UTP clip DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741571-WEB-R.jpg)
Val prise 2xRJ45 cat6 UTP app.complet blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076506-WEB-R.jpg)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 FTP - 45° LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076504-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 UTP - 45° LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741670-WEB-R.jpg)
Val prise RJ45 cat6 UTP app.complet alu à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-741770-WEB-R.jpg)
Val prise RJ45 cat6 UTP app.complet noir à griffes
Prix indicatif (hors TVA)