-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type de connecteur
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Outil spécial requis
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Plage AWG
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Blindé
-
Blindé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
Area distribution box to be equipped with up to 24 RJ45 connectors
Prix indicatif (hors TVA)
Area distribution box to be equipped with up to 12 RJ45 connectors
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 FTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Boîte de zone - vide à équiper - capacité 24 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 UTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Boîte de zone - vide à équiper - capacité 12 RJ
Prix indicatif (hors TVA)