Led cmde basculement 12/24V ambre
LIVINGLIGHT
BTICINO
Led cmde basculement 12/24V ambre
Réf. LN4742V12
EAN.
8005543441756
Led cmde basculement 12/24V ambre
1
Groupe produit : B21
4,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 11-27 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 11-27 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Autre |
Couleur de la source lumineuse | Orange |
Type de fixation | Autre |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez