LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OM4 LC
LCS3
LEGRAND
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OM4 LC
Réf. 032193
EAN.
3414971553217
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OM4 LC
1
Groupe produit : 40
613,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Catégorie | OM4 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 8 |
Type de raccordement arrière | MTP-F |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
---|---|
Couleur | Noir |
Croisé | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Documents B2B
Brochures
Sélectionnez