Aller au contenu principal
Logo print

LCS3 UHD8 8 LC adapteur SM

LCS3 LEGRAND

LCS3 UHD8 8 LC adapteur SM

Réf. 032198 EAN. 3414971553316

LCS3 UHD8 8 LC adapteur SM

1
Groupe produit : 40
253,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 8
Adapté au nombre de modules d'insertion 0
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 8
Avec plaque frontale Non
Avec boîtier Non
Avec pigtails Non
Type de fibre Monomode
Classe de fibre OS2
Finition APC Non
Type de connecteur externe LC-Duplex
Type de connecteur interne Autre
Couleur Noir
Mode de pose Autre
Hauteur 11.5 mm
Largeur 67.7 mm
Profondeur 122.5 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -20-60 °C
Temperature de stockage -20-60 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
précâblé Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé d'une porte ou couvercle Non
Maintien du cable Non applicable

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000099681FR-02.pdf pdf (1.78 Mo)
Fiche technique
S000099681EN-02.pdf pdf (1.79 Mo)
Mode d'emploi
LE10267AD.pdf pdf (3.06 Mo)
2 documents
Brochures

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails