![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032199-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 8 LC adapteur APC SM
LCS3
LEGRAND
LCS3 UHD8 8 LC adapteur APC SM
Réf. 032199
EAN.
3414971553330
LCS3 UHD8 8 LC adapteur APC SM
1
Groupe produit : 40
253,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 8 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 0 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 8 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | Autre |
Couleur | Noir |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 11.5 mm |
---|---|
Largeur | 67.7 mm |
Profondeur | 122.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Documents B2B
Brochures
Sélectionnez