![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032101-WEB-R.jpg)
LCS3 tiroirs fibre à angle à équiper
LCS3
LEGRAND
LCS3 tiroirs fibre à angle à équiper
Réf. 032101
EAN.
3414971420212
LCS3 tiroirs fibre à angle à équiper
1
Groupe produit : 40
173,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 96 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 4 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 0 |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | Autre |
Type de connecteur interne | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
---|---|
Hauteur | 43.8 mm |
Largeur | 482.5 mm |
Profondeur | 408.6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez