LCS3 tiroir optique UHD 2U pr 36 cassettes MTP UHD8 fibres
LCS3
LEGRAND
LCS3 tiroir optique UHD 2U pr 36 cassettes MTP UHD8 fibres
Réf. 032191
EAN.
3414971553194
LCS3 tiroir optique UHD 2U pr 36 cassettes MTP UHD8 fibres
1
Groupe produit : 40
2 772,00 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 288 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 32 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 0 |
Avec plaque frontale | Oui |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Finition APC | Oui |
Type de connecteur externe | Autre |
Type de connecteur interne | Autre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
---|---|
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 596.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Documents B2B
Brochures
Sélectionnez