![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033742-WEB-R.jpg)
LCS3 prolongateur câble CAT6 UTP
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 prolongateur câble CAT6 UTP
Réf. 033742
EAN.
3414971595378
LCS3 prolongateur câble CAT6 UTP
1
Groupe produit : 40
11,71 €
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
Type de connecteur | Autre |
---|---|
Blindé | Non |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Autre |
Plage AWG | 22-26 |
Largeur | 19.5 mm |
Hauteur | 22 mm |
Profondeur | 66.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages graphiques du catalogue
Documents B2B
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Sélectionnez