Aller au contenu principal
Logo print

LCS3 prolongateur câble CAT6 FTP

LCS3 COPPER LEGRAND

LCS3 prolongateur câble CAT6 FTP

Réf. 033748 EAN. 3414971464346

LCS3 prolongateur câble CAT6 FTP

1
Groupe produit : 40
13,02 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de connecteur Autre
Blindé Non
Catégorie 6
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Outil spécial requis Non
Adapté à un câble rond Oui
Adapté à un câble plat Non
Adapté à un conducteur multibrins Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Couleur Autre
Plage AWG 22-26
Largeur 19.5 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur 66.5 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Numéro RAL 0
Traitement antimicrobien Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Autre
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11340AA.pdf pdf (1.23 Mo)
Fiche technique
S000106142FR-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Fiche technique
S000106142EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
6 documents
Pages graphiques du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01982-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)
PEP