![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-132016-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 160m
LCS3
LEGRAND
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 160m
Réf. 132016
EAN.
3414971580664
LCS3 preconnect SS OM3 6F SC/SC 160m
1
Groupe produit : 40
996,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM3 |
Nombre de fibres | 6 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.9 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 160 m |
Type de connecteur raccordement 1 | SC |
Type de connecteur raccordement 2 | SC |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Numéro RAL | 6027 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Documents B2B
Brochures