Aller au contenu principal
Logo print

LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 70m

LCS3 LEGRAND

LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 70m

Réf. 132067 EAN. 3414971581050

LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 70m

1
Groupe produit : 40
994,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM3
Nombre de fibres 12
Diamètre extérieur gaine fibre simple 0.9 mm
Type de câble Breakout
Longueur 70 m
Type de connecteur raccordement 1 LC
Type de connecteur raccordement 2 LC
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Douille de protection contre le ployage Injecté
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -20-60 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Numéro RAL 6027
Type de grade de communication Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000105432FR-01.pdf pdf (1.29 Mo)
Fiche technique
S000105432EN-01.pdf pdf (1.27 Mo)
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue