LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 20m
LCS3
LEGRAND
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 20m
Réf. 132062
EAN.
3414971581005
LCS3 preconnect SS OM3 12F LC/LC 20m
1
Groupe produit : 40
727,80 €
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
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM3 |
Nombre de fibres | 12 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.9 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 20 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC |
Type de connecteur raccordement 2 | LC |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Numéro RAL | 6027 |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Documents B2B
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez