LCS³ Panneau HD droit sans connect 1U
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ Panneau HD droit sans connect 1U
Réf. 033793
EAN.
3414970870841
LCS³ Panneau HD droit sans connect 1U
1
Groupe produit : 40
175,10 €
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
Nombre de jacks/coupleurs | 48 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 48 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 43.85 mm |
Largeur | 482.5 mm |
Profondeur | 321.7 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | A chicane |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez