Aller au contenu principal
Logo print

LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U

LCS3 LEGRAND

LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U

Réf. 032172 EAN. 3414970958440

LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U

1
Groupe produit : 40
305,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 36
Adapté au nombre de modules d'insertion 18
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 2
Avec plaque frontale Non
Avec boîtier Non
Avec pigtails Non
Type de fibre Multimode 62,5/125
Classe de fibre OM4
Finition APC Non
Type de connecteur externe SC duplex
Type de connecteur interne SC duplex
Couleur Beige
Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
Hauteur 43.6 mm
Largeur 482.6 mm
Profondeur 275.8 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
S000095448FR-00.pdf pdf (1.48 Mo)
Fiche technique
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Mode d'emploi
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue