LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
Réf. 032106
EAN.
3414970961648
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
1
Groupe produit : 40
399,40 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 4 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Type de connecteur externe | SC duplex |
Type de connecteur interne | SC duplex |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 43.65 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 334 mm |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez