LCS³ panneau FO 12 SC duplex monomode 1U
LCS3
LEGRAND
LCS³ panneau FO 12 SC duplex monomode 1U
Réf. 032164
EAN.
3414970958341
LCS³ panneau FO 12 SC duplex monomode 1U
1
Groupe produit : 40
204,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 12 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 2 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Monomode |
Classe de fibre | OS2 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | SC duplex |
---|---|
Type de connecteur interne | SC duplex |
Couleur | Autre |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 43.6 mm |
Largeur | 482.6 mm |
Profondeur | 238.6 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez