![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033782-WEB-R.jpg)
LCS³ Panneau droit 19pouces 1U incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Pla
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS³ Panneau droit 19pouces 1U incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Pla
Réf. 033782
EAN.
3414970982063
LCS³ Panneau droit 19pouces 1U incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Pla
1
Groupe produit : 40
2 573,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 44.45 mm |
Largeur | 482.6 mm |
---|---|
Profondeur | 120 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | A chicane |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez