-
Type de connecteur raccordement 1
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Finition ignifugée
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051765-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051755-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051764-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051775-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - UTP PVC - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051853-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP vert 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051857-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP rouge 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051763-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051861-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 U/UTP vert 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051774-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - UTP PVC - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051754-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051852-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP vert 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051856-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP rouge 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051773-WEB-R.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - UTP PVC - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051860-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 U/UTP vert 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051864-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 U/UTP rouge 3 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051851-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP vert 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051855-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP rouge 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051753-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051859-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 U/UTP vert 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051863-WEB-R.jpg)
Cordon Cat 6 U/UTP rouge 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051762-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 - FTP LSOH - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051752-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051854-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP rouge 1 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051850-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon Cat 6 F/UTP vert 1 m
Prix indicatif (hors TVA)