Aller au contenu principal
Logo print

LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 5m

LCS LEGRAND

LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 5m

Réf. 032689 EAN. 3414970965257

LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 5m

1
Groupe produit : 40
48,61 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de fibre Monomode
Catégorie OS2
Nombre de fibres 2
Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
Type de câble Duplex
Longueur 5 m
Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
Type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
Connexion version APC 1 Non
Connexion version APC 2 Non
Couleur de gaine Jaune
Douille de protection contre le ployage Injecté
Type de grade de communication Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000100292EN-03.pdf pdf (0.27 Mo)
Fiche technique
S000100292FR-03.pdf pdf (0.19 Mo)
6 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)