![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032686-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 1m
LCS
LEGRAND
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 1m
Réf. 032686
EAN.
3414970965226
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 1m
1
Groupe produit : 40
26,17 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Monomode |
---|---|
Catégorie | OS2 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 1 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | LC-Duplex |
---|---|
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Jaune |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages graphiques du catalogue
Documents B2B
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez