![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032697-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 3m
LCS
LEGRAND
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 3m
Réf. 032697
EAN.
3414970965295
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 3m
1
Groupe produit : 40
44,88 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM4 |
Nombre de fibres | 2 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 2 mm |
Type de câble | Duplex |
Longueur | 3 m |
Type de connecteur raccordement 1 | LC-Duplex |
Type de connecteur raccordement 2 | LC-Duplex |
---|---|
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Type de grade de communication | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages graphiques du catalogue
Documents B2B
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez