-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Outil spécial requis
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Blindé
-
Blindé
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033785-WEB-R.jpg)
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033775-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-45/LG-033773-WEB-R1.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A UTP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033765-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033764-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 FTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033763-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 UTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-033753-WEB-R.jpg)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur panneau Cat5e UTP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-033755-WEB-R.jpg)
LCS³ Cassette pour 6 LCS³ connecteur
Prix indicatif (hors TVA)