Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Surface du conducteur
-
Duplex
-
Section nominale du conducteur
-
Classe du conducteur
-
Catégorie
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Résistant aux UV
-
Nombre de conducteurs
-
Matériau de la gaine
-
Nombre d'éléments de câblage
-
Isolation des fils
-
Elément de câblage
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Taille AWG
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Marquage du conducteur
-
Géométrie du câble
-
Blindage sur élément de câblage
-
Câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Blindage sur câblage
-
Blindage sur câblage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Fil auxiliaire
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Armature/ferraillage
-
Gaine de protection
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Poids
-
Poids
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
-
Valeur NVP
-
Convient comme câble téléphonique
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Convient comme câble données informatiques
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Convient comme câble de signalisation
-
Convient comme câble pour alarme de sécurité
-
Avec corde d'arrachage
-
Certifié pour utilisation nautique/maritime
-
Impédance caractéristique
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 032752
Cable F/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
1,22 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS3
Réf. 032850
Cable F/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
1,18 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS3 COPPER
Réf. 032750
Cable U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
0,91 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LCS3
Réf. 032853
Cable U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
0,88 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.