Aller au contenu principal
Logo print

LCS cable FO structure libre OM3 8 fib int-ext LSZH Dca 2km

LCS3 LEGRAND

LCS cable FO structure libre OM3 8 fib int-ext LSZH Dca 2km

Réf. 032538 EAN. 3414970965004

LCS cable FO structure libre OM3 8 fib int-ext LSZH Dca 2km

1
Groupe produit : 40
3,54 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de fibres 8
Type de conducteur Tube creux
Nombre de fibre par conducteur 8
Type de fibre Multimode 50/125
Catégorie OM3
Serre cable Non
Avec protection contre les rongeurs Non
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Autre
Couleur de gaine Turquoise (cyan)
Câble longitudinal avec blocage d'eau Oui
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Câble sans métal Oui
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Maintien de fonction selon IEC 60331-25 Sans
Maintien de fonction selon EN 50200 Sans
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant aux produits chimiques Non
Résistant aux UV Oui
Largeur de conduite approx. 7.3 mm
Hauteur de conduite approx. 7.3 mm
Diamètre externe approx. 7.3 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 73 mm
Résistance max. à la traction pendant l'installation 3 kN
Convient pour une installation dans le sol Non
Insufflable Non
Poids 55 kg/km
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12 Non
Temperature d'utilisation /d'installation -30-70 °C
Temperature de stockage -40-60 °C
Numéro RAL 6027

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01093EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
F01093FR-03.pdf pdf (0.06 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
DOP