![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005007D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD connecteur 16A (L-N+data) 1m 5G1.5 H05VVF cable
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD connecteur 16A (L-N+data) 1m 5G1.5 H05VVF cable
Réf. 75005007D
EAN.
8033777170074
LBD connecteur 16A (L-N+data) 1m 5G1.5 H05VVF cable
6
Groupe produit : Z12
62,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Courant assigné CA 50 Hz | 16 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Protection | Sans |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 23 mm |
Largeur | 18.5 mm |
Hauteur | 12 mm |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez