Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005064D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD connecteur 10A (seul data) 1m 2G1.5 FG7OM1 cable
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD connecteur 10A (seul data) 1m 2G1.5 FG7OM1 cable
Réf. 75005064D
EAN.
8033777170104
LBD connecteur 10A (seul data) 1m 2G1.5 FG7OM1 cable
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 0 |
---|---|
Nombre de pôles | 0 |
Courant assigné CA 50 Hz | 10 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Oui |
Type de dérivation | Câble |
---|---|
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez