![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75240111D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Élément droit 1.5M 1+1 fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 632 Élément droit 1.5M 1+1 fenêtres
Réf. 75240111D
EAN.
8033777170494
LBD 632 Élément droit 1.5M 1+1 fenêtres
6
Groupe produit : Z12
223,23 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 2 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez