![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75241151D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 632 Alimentation central
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 632 Alimentation central
Réf. 75241151D
EAN.
8033777170555
LBD 632 Alimentation central
6
Groupe produit : Z12
816,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 1 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 140 mm |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez