Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75221261D-WEB-R.jpg)
LBD 406 Coude flexible
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 406 Coude flexible
Réf. 75221261D
EAN.
8033777170456
LBD 406 Coude flexible
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Double |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 25 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 6 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 46 mm |
Documentation
3 documents