Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75201002D-ZUCCHINI-1000.jpg)
LBD 252/402 Alimentation SX gauche
ZUCCHINI
LEGRAND
LBD 252/402 Alimentation SX gauche
Réf. 75201002D
EAN.
8033777170296
LBD 252/402 Alimentation SX gauche
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 1 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 210 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 140 mm |
Documentation
3 documents