Aller au contenu principal
Logo print

LAMPE À INCAND 230V 5W E10

LIVINGLIGHT BTICINO

LAMPE À INCAND 230V 5W E10

Réf. L4745/230 EAN. 8012199542379

LAMPE À INCAND 230V 5W E10

1
Groupe produit : B21
9,72 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Puissance de la lampe 3-5 W
Tension de lampe 230-230 V
Flux lumineux de la source 5 lm
Culot E10
Technologie Lampe à incandescence
Forme de la lampe Autre
Halogène Non
Krypton Non
Xénon Non
Couleur Incolore
Température de couleur 3300 K
Diamètre 16 mm
Longueur totale 37.5 mm
Adapté aux lampes de poche Non
Adapté à l'affichage Oui
Courant nominal 430 mA
Durée de vie nominale moyenne 2000 h

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue