![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089800_pw_93494.jpg)
Lampe E 10 - 12 V - 4 W pour voyant de balisage Oteo
OTEO
LEGRAND
Lampe E 10 - 12 V - 4 W pour voyant de balisage Oteo
Réf. 089800
EAN.
3245060898007
Lampe E 10 - 12 V - 4 W pour voyant de balisage Oteo
1
Groupe produit : 39
6,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 3-3 W |
---|---|
Tension de lampe | 12-12 V |
Culot | E10 |
Technologie | Lampe à incandescence |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
---|---|
Xénon | Non |
Couleur | Orange |
Diamètre | 9 mm |
Longueur totale | 23 mm |
Durée de vie nominale moyenne | 2000 h |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-581345
(0.1 Mo)
Sélectionnez