KNX Verre 6 commande blanc 3 module
KNX
BTICINO
KNX Verre 6 commande blanc 3 module
Réf. HC4657M3KNX
EAN.
8005543535424
KNX Verre 6 commande blanc 3 module
1
Groupe produit : B23
234,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Supporte le protocole KNX | Oui |
---|---|
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Largeur de l'avant | 126.5 mm |
Hauteur de l'avant | 95.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.5 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -25-30 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Autocad 3D
3 documents
Firmware
Firmware
Firmware
Sélectionnez