![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078495-LEGRAND-1000.jpg)
KNX Mosaic commande 1 touche 2 2 appuis
KNX
LEGRAND
KNX Mosaic commande 1 touche 2 2 appuis
Réf. 078495
EAN.
3245060784959
KNX Mosaic commande 1 touche 2 2 appuis
1
Groupe produit : B23
100,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 2 |
Nombre de touches | 1 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
1 document
Brochures
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11093/13
(0.21 Mo)
Sélectionnez