KNX - Commande 4 boutons. avec etiquette. LL blanc
KNX
BTICINO
KNX - Commande 4 boutons. avec etiquette. LL blanc
Réf. N4680KNX
EAN.
8005543514382
KNX - Commande 4 boutons. avec etiquette. LL blanc
1
Groupe produit : B23
127,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Supporte le protocole KNX | Oui |
---|---|
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Largeur de l'avant | 44 mm |
Hauteur de l'avant | 47 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.1 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -25-30 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Brochures
Brochures
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
KNX EIB-5/11119/13
(1 Mo)
Sélectionnez