Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Avec vidéo
-
Type de support de données
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de platines de rue
-
Sans contact
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Avec secret de conversation
-
Couleur du poste intérieur
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Matériau de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Avec fonction jour/nuit
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Caméra ajustable manuellement
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-363611-WEB-PR.jpg)
Bticino
Kits
Réf. 363611
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M
1 196,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-363911-WEB-R.jpg)
BTICINO
CLASSE300
Réf. 363911
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
1 070,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-363910-WEB-R.jpg)
BTICINO
CLASSE300
Réf. 363910
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP L3000 noir + Classe 300 X13E
1 070,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-363511-WEB-PR.jpg)
BTICINO
CLASSE300
Réf. 363511
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13E
977,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/348261-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LINEA2000
Réf. 348261
AVT - 2 badges transp. pour poste ext. Linea
12,19 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.