Aller au contenu principal
Logo print
NOUVEAU title

Kit Sfera Luna + clavier et Classe 300EOS noir

KITS Bticino

Kit Sfera Luna + clavier et Classe 300EOS noir

Réf. 363933

Kit Sfera Luna + clavier et Classe 300EOS noir

Groupe produit : B02
2 556,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 1
Nombre de platines de rue 1
Nombre de boutons d'appel 10
Technique d'installation Système bus
Mode de pose du poste intérieur Appareil de table (à poser)
Couleur du poste intérieur Noir
Mode de pose de la platine de rue Saillie
Matériau de la platine de rue Aluminium
Couleur de la platine de rue Noir
Protocole d'image PAL
Propriété du système d'image Couleur
Avec secret de conversation Non
Peut être connecté à un smartphone Oui
Communication interne Oui
Mains libres Oui
Avec fonction jour/nuit Oui
Angle d'ouverture de la camera 100 °
Avec fonction mémoire Oui
Taille de l'écran 127 mm
Taille de l'écran (pouces) 5 inch
Caméra ajustable manuellement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Compatible avec Apple HomeKit Oui
Compatible avec Google Assistant Oui
Compatible avec Amazon Alexa Oui
Compatible IFTTT Oui
Largeur 130 mm
Hauteur 230 mm
Profondeur 40 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -40-100 °C
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 20-27 V
Courant d'alimentation 0.04-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 80 dB
Consommation en veille 215 mA
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 0.28-2.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Saillie/encastré
Mode de commande Sans fil , Réseau Wifi
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Oui
Nombre de sonneries 6
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Résolution de l'écran 1280x720
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
Type de caméra Orientable
Angle de vue de la caméra 100 °
Distance max entre platine et poste intérieur 200 m
Type de grade de communication Autre
Code CEI (Pack1) Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
Nombre de Pack 1 0
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 0
Code CEI (Pack2) Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack2) Non applicable
Composition de l'élément (Pack2) Non applicable
Nombre de Pack 2 0
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 0
Objet connecté Oui
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa
Nom de l'application Home + Security , Home + Control
Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
Connectable par box Internet Oui

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails